Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 25025
Typ WDK HA25025RW
|Art.Nr. 6192173
|EAN 4012196504855



Art.Nr. / Typ
6192173 / WDK HA25025RW
Länge
52 mm
Breite
25 mm
Höhe
25 mm
für Kanal-Abmessung
25 x 25
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 4 Stück
4Stück
Stück
Beschreibung
Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 52 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 25 mm |
| Maß H | 25 mm |
| Maß a | 52 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| für Kanal-Abmessung | 25 x 25 |
| Halogenfrei | nein |
| Selbstverlöschend | ja |
| Schutzfolie | nein |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Ausführung | Haubenformteil |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Kanaltiefe | 25 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 25x25mm |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
Umweltdaten
0,0655 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0655 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0655 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
für Kanal-Abmessung
Farbe
Art.Nr.
WDK HA25025RW
52
25
25
25 x 25
reinweiß; RAL 9010
6192173
WDK HA25025RW
Art.Nr.
6192173
Länge
52
Breite
25
Höhe
25
für Kanal-Abmessung
25 x 25
Farbe
reinweiß; RAL 9010

