Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 60210
Typ WDK HI60210RW
Art.Nr. 6192084
EAN 4012196795079



Art.Nr. / Typ
6192084 / WDK HI60210RW
Länge
130 mm
Breite
210 mm
Höhe
60 mm
Maß a
130 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 2 Stück
2Stück
Stück
Beschreibung
Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Breite | 210 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß a | 130 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Ausführung | Haubenformteil |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 60x210mm |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Produktserie | WDK |
Umweltdaten
0,4398 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4398 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,4398 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Maß a
Farbe
Art.Nr.
WDK HI60210RW
130
210
60
130
reinweiß; RAL 9010
6192084
WDK HI60210RW
Art.Nr.
6192084
Länge
130
Breite
210
Höhe
60
Maß a
130
Farbe
reinweiß; RAL 9010

