Endstück, für Kanal Typ WDK 60130
Typ WDK HE60130LGR
|Art.Nr. 6183832
|EAN 4012196678556



Art.Nr. / Typ
Maß H
Maß b
Maß a
Farbe
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 27,5 mm |
|---|---|
| Breite | 130 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß H | 130 mm |
| Maß b | 61 mm |
| Maß a | 130 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Ausführung | links/rechts |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 60x130mm |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
Umweltdaten
0,1229 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1229 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,1229 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß H
Maß b
Maß a
Farbe
Art.Nr.
WDK HE60130GR
130
61
130
steingrau; RAL 7030
6022529
WDK HE60130CW
130
61
130
cremeweiß; RAL 9001
6162835
WDK HE60130LGR
130
61
130
lichtgrau; RAL 7035
6183832
WDK HE60130RW
130
61
130
reinweiß; RAL 9010
6193315
Farbe
WDK HE60130GR
Art.Nr.
6022529
Maß H
130
Maß b
61
Maß a
130
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK HE60130CW
Art.Nr.
6162835
Maß H
130
Maß b
61
Maß a
130
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK HE60130LGR
Art.Nr.
6183832
Maß H
130
Maß b
61
Maß a
130
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK HE60130RW
Art.Nr.
6193315
Maß H
130
Maß b
61
Maß a
130
Farbe
reinweiß; RAL 9010