Endstück, für Kanal Typ WDK 40090
Typ WDK HE40090LGR
|Art.Nr. 6183743
|EAN 4012196674411



Art.Nr. / Typ
Maß H
Maß b
Maß a
Farbe
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 27,5 mm |
|---|---|
| Breite | 90 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Maß H | 90 mm |
| Maß b | 40 mm |
| Maß a | 90 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Ausführung | links/rechts |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 40x90mm |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
Umweltdaten
0,0685 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0685 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß H
Maß b
Maß a
Farbe
Art.Nr.
WDK HE40090GR
90
40
90
steingrau; RAL 7030
6021506
WDK HE40090CW
90
40
90
cremeweiß; RAL 9001
6162614
WDK HE40090LGR
90
40
90
lichtgrau; RAL 7035
6183743
WDK HE40090RW
90
40
90
reinweiß; RAL 9010
6193234
Farbe
WDK HE40090GR
Art.Nr.
6021506
Maß H
90
Maß b
40
Maß a
90
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK HE40090CW
Art.Nr.
6162614
Maß H
90
Maß b
40
Maß a
90
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK HE40090LGR
Art.Nr.
6183743
Maß H
90
Maß b
40
Maß a
90
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK HE40090RW
Art.Nr.
6193234
Maß H
90
Maß b
40
Maß a
90
Farbe
reinweiß; RAL 9010