Endstück, für Kanal Typ WDK 30030
Typ WDK HE30030LGR
|Art.Nr. 6183697
|EAN 4012196674176



Art.Nr. / Typ
Maß H
Maß b
Maß a
Farbe
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und am Bodenpilz gehalten.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und am Bodenpilz gehalten.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 17 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Maß H | 30 mm |
| Maß b | 30 mm |
| Maß a | 30 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Ausführung | links/rechts |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 30x30mm |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Produktserie | WDK |
Umweltdaten
0,0191 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0191 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0191 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß H
Maß b
Maß a
Farbe
Art.Nr.
WDK HE30030GR
30
30
30
steingrau; RAL 7030
6158765
WDK HE30030CW
30
30
30
cremeweiß; RAL 9001
6162576
WDK HE30030LGR
30
30
30
lichtgrau; RAL 7035
6183697
WDK HE30030RW
30
30
30
reinweiß; RAL 9010
6193188
Farbe
WDK HE30030GR
Art.Nr.
6158765
Maß H
30
Maß b
30
Maß a
30
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK HE30030CW
Art.Nr.
6162576
Maß H
30
Maß b
30
Maß a
30
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK HE30030LGR
Art.Nr.
6183697
Maß H
30
Maß b
30
Maß a
30
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK HE30030RW
Art.Nr.
6193188
Maß H
30
Maß b
30
Maß a
30
Farbe
reinweiß; RAL 9010