Oberteilklammer für WDKH-Kanäle, Kanalbreite 110 mm
Typ OTK H110
Art.Nr. 6176128
EAN 4012195817901



Art.Nr. / Typ
6176128 / OTK H110
Maß b
28,8 mm
Maß a
95,7 mm
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Oberteilklammer zur besseren und einfachen Verlegung der Leitungen im WDKH-Kanal.
Die Oberteilklammer wird auf der einen Seite eingerastet und nach vorne gestellt. Auf diese Weise ergibt sich eine Öffnung von 30°, dadurch ist die Verlegung der Leitungen sehr einfach.
Die Oberteilklammer wird auf der einen Seite eingerastet und nach vorne gestellt. Auf diese Weise ergibt sich eine Öffnung von 30°, dadurch ist die Verlegung der Leitungen sehr einfach.
Die Oberteilklammer kann auf der ganzen Kanallänge verschoben werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 28,8 mm |
|---|---|
| Breite | 95,7 mm |
| Höhe | 10,5 mm |
| Maß b | 28,8 mm |
| Maß a | 95,7 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Selbstverlöschend | ja |
| Schutzart | IP30 |
| Mit Potentialausgleich | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK07 |
| Befestigungsart | einrastbar |
| Oberteilbreite | 110 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Dimension | 96x29 |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Produktserie | WDKH |
Umweltdaten
0,0892 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0892 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck (GWP) | 0,0892 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß b
Maß a
Art.Nr.
OTK H110
28,8
95,7
6176128
OTK H110
Art.Nr.
6176128
Maß b
28,8
Maß a
95,7