T-Stückhaube, für Kanal Typ WDKH 20020

Typ WDKH-T20020LGR
|
Art.Nr. 6176072
|
EAN 4012195922971
Art.Nr. / Typ
Maß b
Maß a
Farbe

kl. VKE: 4 Stück

Stück

Beschreibung

T- und Kreuzstückhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge57 mm
Breite20 mm
Höhe20 mm
Maß b39 mm
Maß a57 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Halogenfreija
Schutzfolienein
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK07
AusführungHaubenformteil
Befestigungsartaufrastbar
ROHS Konformja
Kanaltiefe20 mm
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension20x20mm
WerkstoffPolycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbelichtgrau; RAL 7035
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieWDKH

Umweltdaten

0,0479 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0479 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0479 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-21T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
WDKH-T20020RW
Art.Nr.
6175694
Maß b
39
Maß a
57
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDKH-T20020LGR
Art.Nr.
6176072
Maß b
39
Maß a
57
Farbe
lichtgrau; RAL 7035