Inneneckhaube, für Kanal Typ WDKH 40060
Typ WDKH-I40060LGR
Art.Nr. 6175972
EAN 4012195814894



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Maß a
Farbe
kl. VKE: 2 Stück
2Stück
Stück
Beschreibung
Inneneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Breite | 65 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Maß a | 85 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Schutzfolie | nein |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK07 |
| Ausführung | Haubenformteil |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Dimension | 40x60mm |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Produktserie | WDKH |
Umweltdaten
0,5653 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5653 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,5653 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Maß a
Farbe
Art.Nr.
WDKH-I40060RW
110
65
40
85
reinweiß; RAL 9010
6175594
WDKH-I40060LGR
110
65
40
85
lichtgrau; RAL 7035
6175972
Farbe
WDKH-I40060RW
Art.Nr.
6175594
Länge
110
Breite
65
Höhe
40
Maß a
85
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDKH-I40060LGR
Art.Nr.
6175972
Länge
110
Breite
65
Höhe
40
Maß a
85
Farbe
lichtgrau; RAL 7035

