Endstück, für Kanal Typ WDKH 60090

Typ WDKH-E60090LGR
|
Art.Nr. 6175940
|
EAN 4012195814627
Art.Nr. / Typ
Maß b
Maß a
Farbe

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Endstück zum Verschließen der halogenfreien WDKH-Kanäle an den Kanalenden.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge27,5 mm
Breite90 mm
Höhe60 mm
Maß b60 mm
Maß a90 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Halogenfreija
Schutzfolienein
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK07
Ausführunglinks/rechts
Befestigungsartaufrastbar
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension60x90mm
WerkstoffPolycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbelichtgrau; RAL 7035
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieWDKH

Umweltdaten

0,1319 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1319 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,1319 kg CO₂e
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
WDKH-E60090RW
Art.Nr.
6175562
Maß b
60
Maß a
90
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDKH-E60090LGR
Art.Nr.
6175940
Maß b
60
Maß a
90
Farbe
lichtgrau; RAL 7035