Endstück, für Kanal Typ WDKH 40060

Typ WDKH-E40060LGR
|
Art.Nr. 6175936
|
EAN 4012195814610
Art.Nr. / Typ
Maß b
Maß a
Farbe

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Endstück zum Verschließen der halogenfreien WDKH-Kanäle an den Kanalenden.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge27,5 mm
Breite60 mm
Höhe40 mm
Maß b60 mm
Maß a40 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Halogenfreija
Schutzfolienein
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK07
Ausführunglinks/rechts
Befestigungsartaufrastbar
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension40x60mm
WerkstoffPolycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbelichtgrau; RAL 7035
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieWDKH

Umweltdaten

0,0901 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0901 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0901 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
WDKH-E40060RW
Art.Nr.
6175558
Maß b
60
Maß a
40
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDKH-E40060LGR
Art.Nr.
6175936
Maß b
60
Maß a
40
Farbe
lichtgrau; RAL 7035