Endstück, für Kanal Typ WDKH 30045
Typ WDKH-E30045LGR
|Art.Nr. 6175932
|EAN 4012195814603



Art.Nr. / Typ
Maß b
Maß a
Farbe
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Endstück zum Verschließen der halogenfreien WDKH-Kanäle an den Kanalenden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 17 mm |
|---|---|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Maß b | 30 mm |
| Maß a | 45 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK07 |
| Ausführung | links/rechts |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Dimension | 30x45mm |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
Umweltdaten
0,0265 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0265 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0265 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß b
Maß a
Farbe
Art.Nr.
WDKH-E30045RW
30
45
reinweiß; RAL 9010
6175554
WDKH-E30045LGR
30
45
lichtgrau; RAL 7035
6175932
Farbe
WDKH-E30045RW
Art.Nr.
6175554
Maß b
30
Maß a
45
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDKH-E30045LGR
Art.Nr.
6175932
Maß b
30
Maß a
45
Farbe
lichtgrau; RAL 7035