Endstück, für Kanal Typ WDKH 20020

Typ WDKH-E20020RW
|
Art.Nr. 6175550
|
EAN 4012195813910
Art.Nr. / Typ
Maß b
Maß a
Farbe

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Endstück zum Verschließen der halogenfreien WDKH-Kanäle an den Kanalenden.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge11,5 mm
Breite17 mm
Höhe17 mm
Maß b18 mm
Maß a19 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Halogenfreija
Schutzfolienein
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK07
Ausführunglinks/rechts
Befestigungsartaufrastbar
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension20x20mm
WerkstoffPolycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbereinweiß; RAL 9010
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieWDKH

Umweltdaten

0,0106 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0106 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0106 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
WDKH-E20020RW
Art.Nr.
6175550
Maß b
18
Maß a
19
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDKH-E20020LGR
Art.Nr.
6175928
Maß b
18
Maß a
19
Farbe
lichtgrau; RAL 7035