Kanal, Typ WDKH 60150
Typ WDKH-60150LGR
Art.Nr. 6175475
EAN 4012195817857



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
kl. VKE: 8 m
8m
m
Beschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung aus halogenfreiem Kunststoff inklusive 4 Oberteilklammern.
Bei der Installation ist darauf zu achten, dass nur halogenfreie Zubehör- und Befestigungsmaterialien zu verwenden sind.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 60 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 38 |
| Nutzquerschnitt | 5460 mm² |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 2 |
| Kabelhalteklammer | ja |
| Schutzfolie | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Lieferung auf Rolle | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK07 |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
| ROHS Konform | ja |
| Bodenlochung | mit Bodenlochung |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Dimension | 60x150x2000 |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Produktserie | WDKH |
Umweltdaten
8,6514 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 8,6514 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck (GWP) | 8,6514 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
WDKH-60150RW
2000
150
60
reinweiß; RAL 9010
6175425
WDKH-60150LGR
2000
150
60
lichtgrau; RAL 7035
6175475
Farbe
WDKH-60150RW
Art.Nr.
6175425
Länge
2000
Breite
150
Höhe
60
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDKH-60150LGR
Art.Nr.
6175475
Länge
2000
Breite
150
Höhe
60
Farbe
lichtgrau; RAL 7035