Kanal, Typ WDKH 60110

Typ WDKH-60110LGR
Art.Nr. 6175472
EAN 4012195817840
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe

kl. VKE: 16 m

m

Beschreibung

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung aus halogenfreiem Kunststoff inklusive 4 Oberteilklammern.

Bei der Installation ist darauf zu achten, dass nur halogenfreie Zubehör- und Befestigungsmaterialien zu verwenden sind.

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite108,5 mm
Höhe60 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose)23
Nutzquerschnitt5660 mm²
Halogenfreija
Anzahl der festen Trennwände0
Anzahl der steckbaren Trennwände0
Kabelhalteklammerja
Schutzfolienein
Kanalverbindernein
SchutzartIP30
Lieferung auf Rollenein
Schutzgrad IK-CodeIK07
BefestigungsartBodenlochung
Ausführung Deckel Leitungsführungskanälelose
ROHS Konformja
Bodenlochungmit Bodenlochung
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension60x110x2000
WerkstoffPolycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbelichtgrau; RAL 7035
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieWDKH

Umweltdaten

5,7368 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate5,7368 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)5,7368 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Typ
WDKH-E60110LGR

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Typ
WDKH-I60110LGR

kl. VKE: 2 Stück

Stück

Typ
WDKH-A60110LGR

kl. VKE: 2 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
WDKH-60110RW
Art.Nr.
6175420
Länge
2000
Breite
108,5
Höhe
60
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDKH-60110LGR
Art.Nr.
6175472
Länge
2000
Breite
108,5
Höhe
60
Farbe
lichtgrau; RAL 7035