Kanal, Typ WDKH 30045

Typ WDKH-30045LGR
|
Art.Nr. 6175463
|
EAN 4012195817796
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe

kl. VKE: 48 m

m

Beschreibung

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung aus halogenfreiem Kunststoff.

Bei der Installation ist darauf zu achten, dass nur halogenfreie Zubehör- und Befestigungsmaterialien zu verwenden sind.

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite45 mm
Höhe30 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose)5
Nutzquerschnitt1145 mm²
Halogenfreija
Anzahl der festen Trennwände0
Anzahl der steckbaren Trennwände0
Kabelhalteklammernein
Schutzfolienein
Kanalverbindernein
SchutzartIP30
Lieferung auf Rollenein
Schutzgrad IK-CodeIK07
BefestigungsartBodenlochung
Ausführung Deckel Leitungsführungskanälelose
Bodenlochungmit Bodenlochung
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension30x45x2000
WerkstoffPolycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbelichtgrau; RAL 7035
Antibakterielle Behandlungnein

Umweltdaten

1,5011 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,5011 kg CO2e / 1 Meter

Zubehör

Systemzubehör
Typ
WDKH-E30045LGR

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Typ
WDKH-I30045LGR

kl. VKE: 4 Stück

Stück

Typ
WDKH-A30045LGR

kl. VKE: 4 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
WDKH-30045RW
Art.Nr.
6175405
Länge
2000
Breite
45
Höhe
30
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDKH-30045LGR
Art.Nr.
6175463
Länge
2000
Breite
45
Höhe
30
Farbe
lichtgrau; RAL 7035