Kanal, Typ WDK-N 20050
Typ WDK-N20050CW
|Art.Nr. 6168728
|EAN 4012196438495



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Mit einem Nagel kann der WDK-Kanal direkt durch die Nagelleiste an der Wand befestigt werden.
Mit einem Nagel kann der WDK-Kanal direkt durch die Nagelleiste an der Wand befestigt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 20 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 4 |
| Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 3 |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 3 |
| Nutzquerschnitt | 728 mm² |
| Halogenfrei | nein |
| Anzahl der festen Trennwände | 1 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 0 |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Lieferung auf Rolle | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Befestigungsart | Nagelleiste und Bodenlochung |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 20x50x2000 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Produktserie | WDK |
Umweltdaten
0,6118 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6118 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,6118 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
WDK-N20050CW
2000
50
20
cremeweiß; RAL 9001
6168728
WDK-N20050RW
2000
50
20
reinweiß; RAL 9010
6168744
Farbe
WDK-N20050CW
Art.Nr.
6168728
Länge
2000
Breite
50
Höhe
20
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK-N20050RW
Art.Nr.
6168744
Länge
2000
Breite
50
Höhe
20
Farbe
reinweiß; RAL 9010



