Endstück, für Kanal Typ WDK 60210

Typ WDK HE60210CW
|
Art.Nr. 6162851
|
EAN 4012196110179

Beschreibung

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge27,5 mm
Breite210 mm
Höhe60 mm
Maß H210 mm
Maß b60 mm
Maß a210 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Halogenfreinein
Schutzfolienein
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK04
Ausführunglinks/rechts
Befestigungsartaufrastbar
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension60x210mm
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbecremeweiß; RAL 9001
Antibakterielle Behandlungnein

Umweltdaten

0,1691 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1691 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
WDK HE60210GR
Art.Nr.
6022561
Maß H
210
Maß b
60
Maß a
210
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK HE60210CW
Art.Nr.
6162851
Maß H
210
Maß b
60
Maß a
210
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK HE60210LGR
Art.Nr.
6183867
Maß H
210
Maß b
60
Maß a
210
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK HE60210RW
Art.Nr.
6193358
Maß H
210
Maß b
60
Maß a
210
Farbe
reinweiß; RAL 9010