Endstück, für Kanal Typ WDK 60170
Typ WDK HE60170CW
Art.Nr. 6162843
EAN 4012196110117



Art.Nr. / Typ
Maß H
Maß b
Maß a
Farbe
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 27,5 mm |
|---|---|
| Breite | 170 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß H | 170 mm |
| Maß b | 60 mm |
| Maß a | 170 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Ausführung | links/rechts |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 60x170mm |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Produktserie | WDK |
Umweltdaten
0,12 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,12 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,12 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß H
Maß b
Maß a
Farbe
Art.Nr.
WDK HE60170GR
170
60
170
steingrau; RAL 7030
6022545
WDK HE60170CW
170
60
170
cremeweiß; RAL 9001
6162843
WDK HE60170LGR
170
60
170
lichtgrau; RAL 7035
6183859
WDK HE60170RW
170
60
170
reinweiß; RAL 9010
6193331
Farbe
WDK HE60170GR
Art.Nr.
6022545
Maß H
170
Maß b
60
Maß a
170
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK HE60170CW
Art.Nr.
6162843
Maß H
170
Maß b
60
Maß a
170
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK HE60170LGR
Art.Nr.
6183859
Maß H
170
Maß b
60
Maß a
170
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK HE60170RW
Art.Nr.
6193331
Maß H
170
Maß b
60
Maß a
170
Farbe
reinweiß; RAL 9010