Endstück, für Kanal Typ WDK 60060

Typ WDK HE60060CW
Art.Nr. 6162800
EAN 4012196109876
Art.Nr. / Typ
Maß H
Maß b
Maß a
Farbe

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge27,5 mm
Breite60 mm
Höhe60 mm
Maß H60 mm
Maß b60 mm
Maß a60 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Halogenfreinein
Schutzfolienein
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK04
Ausführunglinks/rechts
Befestigungsartaufrastbar
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension60x60mm
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbecremeweiß; RAL 9001
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieWDK

Umweltdaten

0,065 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,065 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,065 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
WDK HE60060GR
Art.Nr.
6022499
Maß H
60
Maß b
60
Maß a
60
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK HE60060CW
Art.Nr.
6162800
Maß H
60
Maß b
60
Maß a
60
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK HE60060LGR
Art.Nr.
6183808
Maß H
60
Maß b
60
Maß a
60
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK HE60060RW
Art.Nr.
6193285
Maß H
60
Maß b
60
Maß a
60
Farbe
reinweiß; RAL 9010