Endstück, für Kanal Typ WDK 40110

Typ WDK HE40110CW
Art.Nr. 6162622
EAN 4012196109630
Art.Nr. / Typ
Maß H
Maß b
Maß a
Farbe

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge27,5 mm
Breite110 mm
Höhe40 mm
Maß H110 mm
Maß b40 mm
Maß a110 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Halogenfreinein
Schutzfolienein
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK04
Ausführunglinks/rechts
Befestigungsartaufrastbar
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension40x110mm
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbecremeweiß; RAL 9001
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieWDK

Umweltdaten

0,1097 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1097 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,1097 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
WDK HE40110GR
Art.Nr.
6021514
Maß H
110
Maß b
40
Maß a
110
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK HE40110CW
Art.Nr.
6162622
Maß H
110
Maß b
40
Maß a
110
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK HE40110LGR
Art.Nr.
6183751
Maß H
110
Maß b
40
Maß a
110
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK HE40110RW
Art.Nr.
6193242
Maß H
110
Maß b
40
Maß a
110
Farbe
reinweiß; RAL 9010