Endstück, für Kanal Typ WDK 40040
Typ WDK HE40040CW
|Art.Nr. 6162592
|EAN 4012196583331



Art.Nr. / Typ
Maß H
Maß b
Maß a
Farbe
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 17 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Maß H | 40 mm |
| Maß b | 40 mm |
| Maß a | 40 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Ausführung | links/rechts |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 40x40mm |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Produktserie | WDK |
Umweltdaten
0,0236 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0236 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0236 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß H
Maß b
Maß a
Farbe
Art.Nr.
WDK HE40040GR
40
40
40
steingrau; RAL 7030
6158773
WDK HE40040CW
40
40
40
cremeweiß; RAL 9001
6162592
WDK HE40040LGR
40
40
40
lichtgrau; RAL 7035
6183727
WDK HE40040RW
40
40
40
reinweiß; RAL 9010
6193218
Farbe
WDK HE40040GR
Art.Nr.
6158773
Maß H
40
Maß b
40
Maß a
40
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK HE40040CW
Art.Nr.
6162592
Maß H
40
Maß b
40
Maß a
40
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK HE40040LGR
Art.Nr.
6183727
Maß H
40
Maß b
40
Maß a
40
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK HE40040RW
Art.Nr.
6193218
Maß H
40
Maß b
40
Maß a
40
Farbe
reinweiß; RAL 9010