Endstück, für Kanal Typ WDK 25025

Typ WDK HE25025CW
Art.Nr. 6162533
EAN 4012196583812
Art.Nr. / Typ
Maß H
Maß b
Maß a
Farbe

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge17 mm
Breite25 mm
Höhe25 mm
Maß H25 mm
Maß b25 mm
Maß a25 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Halogenfreinein
Schutzfolienein
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK04
Ausführunglinks/rechts
Befestigungsartaufrastbar
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension25x25mm
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbecremeweiß; RAL 9001
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieWDK

Umweltdaten

0,0124 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0124 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0124 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
WDK HE25025GR
Art.Nr.
6158730
Maß H
25
Maß b
25
Maß a
25
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK HE25025CW
Art.Nr.
6162533
Maß H
25
Maß b
25
Maß a
25
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK HE25025LGR
Art.Nr.
6183662
Maß H
25
Maß b
25
Maß a
25
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK HE25025RW
Art.Nr.
6193145
Maß H
25
Maß b
25
Maß a
25
Farbe
reinweiß; RAL 9010