Außeneck, für Kanal Typ WDK 80170
Typ WDK A80170RW
Art.Nr. 6160493
EAN 4012197250560



Art.Nr. / Typ
Maß a
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Außeneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 331 mm |
|---|---|
| Breite | 170 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Maß a | 331 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| für Kanal-Abmessung | 80 x 170 |
| Halogenfrei | nein |
| Selbstverlöschend | ja |
| Schutzfolie | nein |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Ausführung | Unterteil und Oberteil |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| ROHS Konform | ja |
| Kanaltiefe | 80 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 250x170x80 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Produktserie | WDK |
Umweltdaten
4,1666 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,1666 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 4,1666 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß a
Farbe
Art.Nr.
WDK A80170GR
331
steingrau; RAL 7030
6024689
WDK A80170CW
331
cremeweiß; RAL 9001
6024654
WDK A80170LGR
331
lichtgrau; RAL 7035
6160485
WDK A80170RW
331
reinweiß; RAL 9010
6160493
Farbe
WDK A80170GR
Art.Nr.
6024689
Maß a
331
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK A80170CW
Art.Nr.
6024654
Maß a
331
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK A80170LGR
Art.Nr.
6160485
Maß a
331
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK A80170RW
Art.Nr.
6160493
Maß a
331
Farbe
reinweiß; RAL 9010

