Endstück, für Kanal Typ WDK 40040

Typ WDK HE40040GR
Art.Nr. 6158773
EAN 4012196583270
Art.Nr. / Typ
Maß H
Maß b
Maß a
Farbe

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge17 mm
Breite40 mm
Höhe40 mm
Maß H40 mm
Maß b40 mm
Maß a40 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Halogenfreinein
Schutzfolienein
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK04
Ausführunglinks/rechts
Befestigungsartaufrastbar
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension40x40mm
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbesteingrau; RAL 7030
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieWDK

Umweltdaten

0,0233 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0233 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0233 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
WDK HE40040GR
Art.Nr.
6158773
Maß H
40
Maß b
40
Maß a
40
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK HE40040CW
Art.Nr.
6162592
Maß H
40
Maß b
40
Maß a
40
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK HE40040LGR
Art.Nr.
6183727
Maß H
40
Maß b
40
Maß a
40
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK HE40040RW
Art.Nr.
6193218
Maß H
40
Maß b
40
Maß a
40
Farbe
reinweiß; RAL 9010