Endstück, für Kanal Typ WDK 15030

Typ WDK HE15030GR
Art.Nr. 6158714
EAN 4012196434534
Art.Nr. / Typ
Maß H
Maß b
Maß a
Farbe

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge17 mm
Breite30 mm
Höhe17 mm
Maß H30 mm
Maß b17 mm
Maß a30 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Halogenfreinein
Schutzfolienein
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK04
Ausführunglinks/rechts
Befestigungsartaufrastbar
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension15x30mm
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbesteingrau; RAL 7030
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieWDK

Umweltdaten

0,0215 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0215 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0215 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
WDK HE15030GR
Art.Nr.
6158714
Maß H
30
Maß b
17
Maß a
30
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK HE15030CW
Art.Nr.
6162517
Maß H
30
Maß b
17
Maß a
30
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK HE15030RW
Art.Nr.
6193102
Maß H
30
Maß b
17
Maß a
30
Farbe
reinweiß; RAL 9010