Kanal, Typ WDK-N 25040

Typ WDK-N25040RW
Art.Nr. 6150640
EAN 4012196975686
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe

kl. VKE: 2 m

m

Beschreibung

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Mit einem Nagel kann der WDK-Kanal direkt durch die Nagelleiste an der Wand befestigt werden.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • WDK-N Kanal, Kanaltiefe 25 mm
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite40 mm
Höhe25 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose)4
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose)2
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose)2
Nutzquerschnitt755 mm²
Halogenfreinein
Anzahl der festen Trennwände1
Anzahl der steckbaren Trennwände0
Kabelhalteklammernein
Schutzfolienein
Kanalverbindernein
SchutzartIP30
Lieferung auf Rollenein
Schutzgrad IK-CodeIK04
BefestigungsartNagelleiste und Bodenlochung
Ausführung Deckel Leitungsführungskanälelose
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension25x40x2000
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbereinweiß; RAL 9010
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieWDK

Umweltdaten

0,7222 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,7222 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,7222 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Typ
WDK HE25040RW

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Typ
WDK HI25040RW

kl. VKE: 4 Stück

Stück

Typ
WDK HA25040RW

kl. VKE: 4 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
WDK-N25040CW
Art.Nr.
6150632
Länge
2000
Breite
40
Höhe
25
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK-N25040RW
Art.Nr.
6150640
Länge
2000
Breite
40
Höhe
25
Farbe
reinweiß; RAL 9010