Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD4
Typ WDKMD4RW
Art.Nr. 6150268
EAN 4012196493159



Art.Nr. / Typ
6150268 / WDKMD4RW
Länge
2000 mm
Breite
9 mm
Höhe
4,5 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil.
Durch das Abziehen der Folie auf dem Boden, können die WDK-Kanäle direkt an die Wand geklebt werden.
Durch das Abziehen der Folie auf dem Boden, können die WDK-Kanäle direkt an die Wand geklebt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 9 mm |
| Höhe | 4,5 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Nutzquerschnitt | 19 mm² |
| Halogenfrei | nein |
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 0 |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Lieferung auf Rolle | nein |
| Befestigungsart | selbstklebend |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | mit Filmscharnier |
| ROHS Konform | ja |
| Bodenlochung | 0 |
| Dimension | 4,5x9x2000 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Produktserie | WDK |
Umweltdaten
0,0758 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0758 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck (GWP) | 0,0758 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
WDKMD4RW
2000
9
4,5
reinweiß; RAL 9010
6150268
WDKMD4RW
Art.Nr.
6150268
Länge
2000
Breite
9
Höhe
4,5
Farbe
reinweiß; RAL 9010