Minikanal mit Klebefolie

Typ WDKM10
|
Art.Nr. 6150099
|
EAN 4012197356644
Art.Nr. / Typ
6150099 / WDKM10
Farbe
verkehrsweiß; RAL 9016

kl. VKE: 2 m

m

Beschreibung

Minikanal mit Klebefolie.
Durch das Abziehen der Folie auf dem Boden, können die WDK-Kanäle direkt an die Wand geklebt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite10,8 mm
Höhe10 mm

Materialien und Verpackung

Verpackung ohne KunststoffJa

Technische Daten

CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2983 kg CO2e / 1 Meter
Funktionserhaltnein
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose)0
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose)0
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose)0
Nutzquerschnitt58 mm²
Halogenfreinein
Anzahl der festen Trennwände0
Anzahl der steckbaren Trennwände0
Kabelhalteklammernein
Schutzfolienein
Kanalverbindernein
Lieferung auf Rollenein
Transparentnein
Vorprägungennein
Befestigungsartselbstklebend
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäleohne
Dimension2000x10x10
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbeverkehrsweiß; RAL 9016
Antibakterielle Behandlungnein

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

WDKM10
Art.Nr.
6150099
Länge
2000
Breite
10,8
Höhe
10
Farbe
verkehrsweiß; RAL 9016