Minikanal mit Klebefolie
Typ WDKM8
|Art.Nr. 6150096
|EAN 4012197356606



Art.Nr. / Typ
6150096 / WDKM8
Farbe
verkehrsweiß; RAL 9016
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Minikanal mit Klebefolie.
Durch das Abziehen der Folie auf dem Boden, können die WDK-Kanäle direkt an die Wand geklebt werden.
Durch das Abziehen der Folie auf dem Boden, können die WDK-Kanäle direkt an die Wand geklebt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 10 mm |
| Höhe | 8 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 0 |
| Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 0 |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 0 |
| Nutzquerschnitt | 34 mm² |
| Halogenfrei | nein |
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 0 |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Lieferung auf Rolle | nein |
| Transparent | nein |
| Vorprägungen | nein |
| Befestigungsart | selbstklebend |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | ohne |
| Dimension | 2000x10x8 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | verkehrsweiß; RAL 9016 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
Umweltdaten
0,3034 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3034 kg CO2e / 1 Meter |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
WDKM8
2000
10
8
verkehrsweiß; RAL 9016
6150096
WDKM8
Art.Nr.
6150096
Länge
2000
Breite
10
Höhe
8
Farbe
verkehrsweiß; RAL 9016