Geräteträger SL GT5070M45

Typ SL GT5070M45 rws
|
Art.Nr. 6134500
|
EAN 4012197376482
Art.Nr. / Typ
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Geräteträger leer für die Sockelleistenkanal-Systeme SL, SL-L und SL-T zur Installation von Einbaugeräten in Modul 45-Bauweise in den Kanalbreiten 50 und 70 mm.
Beim Einsatz von Datenmodulen kann aufgrund der Bauform, die Einhaltung des vorgeschriebenen Biegeradius der Datenleitung ggf. nicht gewährleistet werden.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge116 mm
Breite139 mm
Höhe50 mm

Technische Daten

Halogenfreinein
Dekorohne
SchutzartIP40
Schutzgrad IK-CodeIK06
Montagerichtunghorizontal
für Kanalhöhe70 mm
Montageart InstallationsgerätStandard
Bestückungohne
Kanalhöhe min.50 mm
Kanalhöhe max.70 mm
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension116x139x50
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbereinweiß; RAL 9010
Antibakterielle Behandlungnein

Umweltdaten

0,4215 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4215 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
SL GT5070M45 rws
Art.Nr.
6134500
Farbe
reinweiß; RAL 9010
SL GT5070M45 lgr
Art.Nr.
6134501
Farbe
lichtgrau; RAL 7035