Flachwinkel Signa Base FW 70110

Typ BRK FW70110 cws
|
Art.Nr. 6132762
|
EAN 4012196728824
Art.Nr. / Typ
Breite
Höhe
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Schnittkaschierendes Flachwinkel-Haubenformteil für Brüstungskanal SIGNA BASE. Material: PC+ABS, halogenfrei.


Schnittkaschierender Flachwinkel zum Aufrasten auf das Unterteil.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge160 mm
Breite160 mm
Höhe74 mm

Technische Daten

Montagelochung im Bodennein
Halogenfreija
Kabelhalteklammernein
Schutzfolienein
Kanalverbindernein
Winkelbereich min.90 mm
SchutzartIP40
Richtungsänderungvertikal steigend/fallend
Symmetrischja
Montageart der Oberteileübergreifend
Schutzgrad IK-CodeIK07
für Kanalbreite110 mm
für Kanalhöhe70 mm
AusführungHaubenformteil
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
WerkstoffPolycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbecremeweiß; RAL 9001
Antibakterielle Behandlungnein
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,9531 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
BRK FW70110 cws
Art.Nr.
6132762
Breite
160
Höhe
74
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
BRK FW70110 rws
Art.Nr.
6132763
Breite
160
Höhe
74
Farbe
reinweiß; RAL 9010