Geräteeinbaukanäle Signa Base 70130

Typ BRK 70130 lgr
|
Art.Nr. 6132727
|
EAN 4012196717446

Beschreibung

Kanalunterteil des Geräteeinbaukanals Signa Base zur verdeckten Leitungsführung und den Geräteeinbau im Innenbereich. Im Lieferumfang sind 2 Kanalkupplungen enthalten.

Kanalunterteil mit Bodenlochung zur direkten Montage an der Wand. Richtungsänderungen mit den Formteilen ausführen und Kanalenden mit den Endstücken verschließen.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite130 mm
Höhe70 mm

Technische Daten

Montagelochung im Bodenja
Nutzquerschnitt7456 mm²
Halogenfreinein
Anzahl der steckbaren Trennwände1
Kabelhalteklammernein
Schutzfolieja
Kanalverbinderja
SchutzartIP40
Symmetrischnein
Bauform rechteckigja
Anzahl der Oberteile1
Ausführung Rückwand (Innenseite)durchlaufende DIN-Schiene
Montageart der Oberteileinnenliegend
Schutzgrad IK-CodeIK07
Oberteil mitgeliefertnein
Oberteilbreite79 mm
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbelichtgrau; RAL 7035
Antibakterielle Behandlungnein

Umweltdaten

2,6647 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,6647 kg CO2e / 1 Meter

Zubehör

Systemzubehör
Typ
BRK GD gr

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Typ
BRK GD 2CEE gr

kl. VKE: 4 Stück

Stück

Typ
BRK 700802 lgr

kl. VKE: 2 m

m

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
BRK 70130 cws
Art.Nr.
6132725
Länge
2000
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
BRK 70130 rws
Art.Nr.
6132726
Länge
2000
Farbe
reinweiß; RAL 9010
BRK 70130 lgr
Art.Nr.
6132727
Länge
2000
Farbe
lichtgrau; RAL 7035