Verdrahtungskanal VF 40, flexibel

Typ VF 40KB rws
|
Art.Nr. 6132610
|
EAN 4012196727766
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Befestigungsart
Farbe
reinweiß; RAL 9010

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Flexibler Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank. Der Kanal mit dem Typ KB ist mit Klebeband am Kanalboden ausgestattet.

Direkte Wandmontage über die integrierte Bodenlochung (mit doppelseitigem Klebeband als Montagehilfe). Schwer entflammbar und selbstverlöschend nach Entzug einer einwirkenden Flamme. Die Stege im Kanalunterteil können werkzeuglos ausgebrochen werden.

Technische Daten

Abmessungen

Länge500 mm
Breite45 mm
Höhe48 mm

Technische Daten

Nutzquerschnitt14,4 cm²
Durchmesser40 mm
Halogenfreija
Selbstverlöschendja
Ausführung der Seitenwandgeschlitzt
Kriechstromfestja
Flexibelja
Mit Oberteilnein
Schlitzabstand13 mm
Schlitzbreite8 mm
Befestigungsartselbstklebend und Bodenlochung
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
WerkstoffPolypropylen
Farbereinweiß; RAL 9010

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Befestigungsart
VF 40 rws
Art.Nr.
6132609
Länge
500
Breite
45
Höhe
48
Befestigungsart
Bodenlochung
Farbe
reinweiß; RAL 9010
VF 40KB rws
Art.Nr.
6132610
Länge
500
Breite
45
Höhe
48
Befestigungsart
selbstklebend und Bodenlochung
Farbe
reinweiß; RAL 9010