Verdrahtungskanal VF 10, flexibel
Typ VF 10KB rws
|Art.Nr. 6132601
|EAN 4012196727704



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Befestigungsart
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Flexibler Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank. Der Kanal mit dem Typ KB ist mit Klebeband am Kanalboden ausgestattet.
Direkte Wandmontage über die integrierte Bodenlochung (mit doppelseitigem Klebeband als Montagehilfe). Schwer entflammbar und selbstverläschend nach Entzug einer einwirkenden Flamme. Die Stege im Kanalunterteil können werkzeuglos ausgebrochen werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 500 mm |
|---|---|
| Breite | 11 mm |
| Höhe | 14 mm |
Technische Daten
| Nutzquerschnitt | 0,73 cm² |
|---|---|
| Durchmesser | 10 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Selbstverlöschend | ja |
| Ausführung der Seitenwand | geschlitzt |
| Kriechstromfest | ja |
| Flexibel | ja |
| Mit Oberteil | nein |
| Schlitzabstand | 13 mm |
| Schlitzbreite | 8 mm |
| Befestigungsart | selbstklebend und Bodenlochung |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Befestigungsart
Farbe
Art.Nr.
VF 10 rws
500
11
14
Bodenlochung
reinweiß; RAL 9010
6132600
VF 10KB rws
500
11
14
selbstklebend und Bodenlochung
reinweiß; RAL 9010
6132601
Befestigungsart
VF 10 rws
Art.Nr.
6132600
Länge
500
Breite
11
Höhe
14
Befestigungsart
Bodenlochung
Farbe
reinweiß; RAL 9010
VF 10KB rws
Art.Nr.
6132601
Länge
500
Breite
11
Höhe
14
Befestigungsart
selbstklebend und Bodenlochung
Farbe
reinweiß; RAL 9010