Oberteil LK4H 25

Typ LK4H D 25
|
Art.Nr. 6132580
|
EAN 4012196719365
Art.Nr. / Typ
6132580 / LK4H D 25
Länge
2000 mm

kl. VKE: 2 m

m

Beschreibung

Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite25 mm
Höhe10 mm

Technische Daten

Halogenfreija
Kriechstromfestja
für Kanalbreite25 mm
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-25 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
WerkstoffPolycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbelichtgrau; RAL 7035
ProduktserieLK4H

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

LK4H D 25
Art.Nr.
6132580
Länge
2000