Verdrahtungskanal, Typ LK4H N 80080
Typ LK4H N 80080
|Art.Nr. 6132566
|EAN 4012196719303



Art.Nr. / Typ
6132566 / LK4H N 80080
Länge
2000 mm
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Befestigungsart
Bodenlochung
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 80 mm |
Technische Daten
| Nutzquerschnitt | 56,55 cm² |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Selbstverlöschend | ja |
| Ausführung der Seitenwand | geschlitzt |
| Kriechstromfest | ja |
| Flexibel | nein |
| Mit Oberteil | ja |
| Schlitzabstand | 5,5 mm |
| Schlitzbreite | 4,5 mm |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Befestigungsart
Farbe
Art.Nr.
LK4H N 80080
2000
80
80
Bodenlochung
lichtgrau; RAL 7035
6132566
LK4H N 80080
Art.Nr.
6132566
Länge
2000
Breite
80
Höhe
80
Befestigungsart
Bodenlochung
Farbe
lichtgrau; RAL 7035