Verdrahtungskanal, Typ LK4H N 60040
Typ LK4H N 60040
|Art.Nr. 6132552
|EAN 4012196719242



Art.Nr. / Typ
6132552 / LK4H N 60040
Länge
2000 mm
Breite
40 mm
Höhe
60 mm
Befestigungsart
Bodenlochung
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 60 mm |
Technische Daten
| Nutzquerschnitt | 19,18 cm² |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Selbstverlöschend | ja |
| Ausführung der Seitenwand | geschlitzt |
| Kriechstromfest | ja |
| Flexibel | nein |
| Mit Oberteil | ja |
| Schlitzabstand | 5,5 mm |
| Schlitzbreite | 4,5 mm |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Produktserie | LK4H |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Befestigungsart
Farbe
Art.Nr.
LK4H N 60040
2000
40
60
Bodenlochung
lichtgrau; RAL 7035
6132552
LK4H N 60040
Art.Nr.
6132552
Länge
2000
Breite
40
Höhe
60
Befestigungsart
Bodenlochung
Farbe
lichtgrau; RAL 7035