Verdrahtungskanal, Typ LK4H 30030
Typ LK4H 30030
|Art.Nr. 6132540
|EAN 4012196718856



Art.Nr. / Typ
6132540 / LK4H 30030
Länge
2000 mm
Breite
30 mm
Höhe
30 mm
Befestigungsart
Bodenlochung
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 30 mm |
Technische Daten
| Nutzquerschnitt | 6,31 cm² |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Selbstverlöschend | ja |
| Ausführung der Seitenwand | geschlitzt |
| Kriechstromfest | ja |
| Flexibel | nein |
| Mit Oberteil | ja |
| Schlitzabstand | 5,5 mm |
| Schlitzbreite | 4,5 mm |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Produktserie | LK4H |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Befestigungsart
Farbe
Art.Nr.
LK4H 30030
2000
30
30
Bodenlochung
lichtgrau; RAL 7035
6132540
LK4H 30030
Art.Nr.
6132540
Länge
2000
Breite
30
Höhe
30
Befestigungsart
Bodenlochung
Farbe
lichtgrau; RAL 7035

