Kabelhalteklammer Typ LKV 75075
Typ LKV KHK 7575
Art.Nr. 6132468
EAN 4012196717835



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Kabelhalteklammer für LKV-Verdrahtungskanäle. Die Kabelhalteklammer umfasst alle im Kanal installierten Leitungen und verhindert das Herausfallen beim Abnehmen der Oberteile. Mit Klebeband an der Unterseite zur Montage.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 65 mm |
| Höhe | 65 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | nein |
|---|---|
| ROHS Konform | ja |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | steingrau; RAL 7030 |
| Produktserie | LKV |
Umweltdaten
0,0744 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0744 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0744 kg CO₂e |
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
LKV KHK75125
6132460
LKV KHK5050
6132462
LKV KHK5075
6132464
LKV KHK7550
6132466
LKV KHK 7575
6132468
LKV KHK75125
Art.Nr.
6132460
LKV KHK5050
Art.Nr.
6132462
LKV KHK5075
Art.Nr.
6132464
LKV KHK7550
Art.Nr.
6132466
LKV KHK 7575
Art.Nr.
6132468