Blende BTR/METZ
Typ SL BL BTR
|Art.Nr. 6132339
|EAN 4012197275372



Art.Nr. / Typ
6132339 / SL BL BTR
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Blende für den Geräteträger zur Aufnahme von Datentechnik der Firma BTR/METZ.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Breite | 54 mm |
| Höhe | 5,5 mm |
Technische Daten
| Schutzart | IP40 |
|---|---|
| Schutzgrad IK-Code | IK06 |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 100x54 |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Umweltdaten
0,0928 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0928 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
SL BL BTR
reinweiß; RAL 9010
6132339
SL BL BTR
Art.Nr.
6132339
Farbe
reinweiß; RAL 9010

