Endstück SL ESre2070
Typ SL ESre2070 lgr
|Art.Nr. 6132283
|EAN 4012196723461



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Endstück (rechts) als Formteil für den Sockelleistenkanal.
Für einen sauberen Abschluss des Kanalsystems. Zum Aufstecken auf die Kanalenden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Breite | 18 mm |
| Höhe | 72 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | nein |
|---|---|
| Dekor | ohne |
| Schutzart | IP40 |
| Mit Teppichleiste | nein |
| Dichtlippe Oberteil | ohne |
| Schutzgrad IK-Code | IK06 |
| Vorprägungen | nein |
| Ausführung | rechts |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Umweltdaten
0,0257 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0257 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
SL ESre2070 rws
reinweiß; RAL 9010
6132281
SL ESre2070 cw
cremeweiß; RAL 9001
6132282
SL ESre2070 lgr
lichtgrau; RAL 7035
6132283
Farbe
SL ESre2070 rws
Art.Nr.
6132281
Farbe
reinweiß; RAL 9010
SL ESre2070 cw
Art.Nr.
6132282
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
SL ESre2070 lgr
Art.Nr.
6132283
Farbe
lichtgrau; RAL 7035