Sockelleistenkanal SL 20110
Typ SL 20110 rws
Art.Nr. 6132274
EAN 4012196723416




Art.Nr. / Typ
6132274 / SL 20110 rws
Länge
2000 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Sockelleistenkanal SL zur verdeckten Leitungsführung im Innenbereich. Die Farbe der Kanalunterteile kann fertigungsbedingt variieren.
Mit aufrastbarem Oberteil und Unterteil mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage. Richtungsänderungen mit den Formteilen ausführen und Kanalenden mit den Endstücken verschließen. Geräteträger zur Montage von Strom- und Datentechnik.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 110 mm |
| Höhe | 20 mm |
Technische Daten
| Montagelochung im Boden | ja |
|---|---|
| Nutzquerschnitt | 1350 mm² |
| Halogenfrei | nein |
| Anzahl der festen Trennwände | 2 |
| Schutzfolie | nein |
| Dekor | ohne |
| Schutzart | IP40 |
| Mit Teppichleiste | nein |
| Dichtlippe Oberteil | ohne |
| Schutzgrad IK-Code | IK06 |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Produktserie | SL-Kanal |
Umweltdaten
1,5681 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,5681 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 1,5681 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Farbe
Art.Nr.
SL 20110 rws
2000
reinweiß; RAL 9010
6132274
SL 20110 rws
Art.Nr.
6132274
Länge
2000
Farbe
reinweiß; RAL 9010