Inneneck SL IE2070
Typ SL IE2070 lgr
|Art.Nr. 6132255
|EAN 4012196726493



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.
Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 46 mm |
|---|---|
| Breite | 46 mm |
| Höhe | 73 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | nein |
|---|---|
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Dekor | ohne |
| Schutzart | IP40 |
| Mit Teppichleiste | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK06 |
| Ausführung | Haubenformteil |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Umweltdaten
0,0383 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0383 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
SL IE2070 rws
6132253
SL IE2070 cws
6132254
SL IE2070 lgr
6132255
SL IE2070 rws
Art.Nr.
6132253
SL IE2070 cws
Art.Nr.
6132254
SL IE2070 lgr
Art.Nr.
6132255