Geräteträger SL GTler20110

Typ SL GTler20110rws
|
Art.Nr. 6132236
|
EAN 4012196719891
Art.Nr. / Typ
6132236 / SL GTler20110rws
Farbe
reinweiß; RAL 9010

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Geräteträger leer für den Sockelleistenkanal zur Installation von Einbaugeräten in Tragbügelbauweise (nach DIN 49075) in der Kanalbreite 110 mm.

Zum Aufrasten auf das Unterteil des Kanalsystems.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge52 mm
Breite111 mm
Höhe177 mm

Technische Daten

Halogenfreinein
Anzahl der Einheiten0
Dekorsonstige
SchutzartIP40
Schutzgrad IK-CodeIK06
Montageart Installationsgerätmit Zentralscheibe
Bestückungohne
ROHS Konformexempt
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbereinweiß; RAL 9010
ProduktserieSL-Kanal

Umweltdaten

0,4453 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4453 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,4453 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

SL GTler20110rws
Art.Nr.
6132236
Farbe
reinweiß; RAL 9010