Sockelleistenkanal SLT 2050
Typ SLT 2050 rws
|Art.Nr. 6132218
|EAN 4012196720040




Art.Nr. / Typ
6132218 / SLT 2050 rws
Länge
2000 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Sockelleistenkanal SL-T zur verdeckten Leitungsführung im Innenbereich. Die Farbe der Kanalunterteile kann fertigungsbedingt variieren.
Mit aufrastbarem Oberteil und Unterteil mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage. Richtungsänderung mittels Gehrungsschnitt durchführen und Kanalenden mit Endstücken verschließen. Geräteträger zur Montage von Strom- und Datentechnik. Mit Teppichleiste für einen sauberen Abschluss.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 20 mm |
Technische Daten
| Montagelochung im Boden | ja |
|---|---|
| Nutzquerschnitt | 580 mm² |
| Halogenfrei | nein |
| Anzahl der festen Trennwände | 1 |
| Schutzfolie | nein |
| Dekor | ohne |
| Schutzart | IP40 |
| Mit Teppichleiste | ja |
| Dichtlippe Oberteil | ohne |
| Schutzgrad IK-Code | IK06 |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Produktserie | SL-Kanal |
Umweltdaten
0,8559 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8559 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,8559 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Farbe
Art.Nr.
SLT 2050 rws
2000
reinweiß; RAL 9010
6132218
SLT 2050 rws
Art.Nr.
6132218
Länge
2000
Farbe
reinweiß; RAL 9010