Kanaloberteil Rauduo OT40105, mit Dichtlippe

Typ RDL OT40105 cws
|
Art.Nr. 6132190
|
EAN 4012196726615
Art.Nr. / Typ
Länge
Farbe

kl. VKE: 2 m

m

Beschreibung

Oberteil für Rauduo-Kanäle.

Zum Aufrasten auf das Unterteil des Kanalsystems. Mit Dichtlippe zum Schutz vor Feuchtigkeit und zum Ausgleichen von leichten Wandunebenheiten.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite118 mm
Höhe40 mm

Technische Daten

Halogenfreinein
Schutzfolienein
Dekorohne
Mit Teppichleistenein
Dichtlippe OberteilWand/Boden
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbecremeweiß; RAL 9001
ProduktserieRauduo

Umweltdaten

1,0099 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,0099 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,0099 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Meter
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
RDL OT40105 cws
Art.Nr.
6132190
Länge
2000
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
RDL OT40105 rws
Art.Nr.
6132264
Länge
2000
Farbe
reinweiß; RAL 9010