Kanalkupplung Rauduo Kup40105
Typ RD KUP40105 cws
|Art.Nr. 6132177
|EAN 4012196725328



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Kanalkupplung zur Verbindung der Sockelleistenkanäle.
Einfach aufsteckbar durch angeformte Rasthaken.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 107 mm |
|---|---|
| Höhe | 42 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | nein |
|---|---|
| Dekor | ohne |
| Dichtlippe Oberteil | ohne |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
| Produktserie | Rauduo |
Umweltdaten
0,0428 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0428 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0428 kg CO₂e |
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
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
RD KUP40105 rws
reinweiß; RAL 9010
6132176
RD KUP40105 cws
cremeweiß; RAL 9001
6132177
Farbe
RD KUP40105 rws
Art.Nr.
6132176
Farbe
reinweiß; RAL 9010
RD KUP40105 cws
Art.Nr.
6132177
Farbe
cremeweiß; RAL 9001