Endstück Rauduo ESL40105
Typ RD ESL40105 cws
|Art.Nr. 6132169
|EAN 4012196724307



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Endstück (links) als Formteil für das Kanalsystem Rauduo.
Für einen sauberen Abschluss des Kanalsystems. Zum Aufstecken auf die Kanalenden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 19 mm |
|---|---|
| Breite | 106 mm |
| Höhe | 42 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | nein |
|---|---|
| Dekor | ohne |
| Mit Teppichleiste | nein |
| Dichtlippe Oberteil | ohne |
| Vorprägungen | nein |
| Ausführung | links |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
| Produktserie | Rauduo |
Umweltdaten
0,0473 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0473 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0473 kg CO₂e |
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
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
RD ESL40105 rws
reinweiß; RAL 9010
6132168
RD ESL40105 cws
cremeweiß; RAL 9001
6132169
Farbe
RD ESL40105 rws
Art.Nr.
6132168
Farbe
reinweiß; RAL 9010
RD ESL40105 cws
Art.Nr.
6132169
Farbe
cremeweiß; RAL 9001