Oberteil SLL 2050
Typ SLL 2050 rws
|Art.Nr. 6132158
|EAN 4012196748334



Art.Nr. / Typ
Länge
Farbe
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Oberteil für den Sockelleistenkanal.
Als Abdeckung des Kanalunterteils. Aufrastbar auf das Kanalunterteil.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 20 mm |
Technische Daten
| Schutzart | IP40 |
|---|---|
| Dichtlippe Oberteil | Wand/Boden |
| Schutzgrad IK-Code | IK06 |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 2000x20x16 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Produktserie | SL-Kanal |
Umweltdaten
0,3846 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3846 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,3846 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Farbe
Art.Nr.
SLL 2050 cws
2000
cremeweiß; RAL 9001
6132157
SLL 2050 rws
2000
reinweiß; RAL 9010
6132158
Farbe
SLL 2050 cws
Art.Nr.
6132157
Länge
2000
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
SLL 2050 rws
Art.Nr.
6132158
Länge
2000
Farbe
reinweiß; RAL 9010