1-fach Rahmen BRK

Typ BRK CF1 M45 agr
Art.Nr. 6121106
EAN 4012196734993
Art.Nr. / Typ

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Rahmen für Modul 45-Rastverbindung (zur Aufnahme der Trägerplatte für Keystone-Module).
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Breite66 mm
Höhe80 mm

Technische Daten

Klappdeckelnein
Textfeld/Beschriftungsfeldnein
Halogenfreija
Anzahl der Einheiten1
SchutzartIP20
Geeignet für Unterputz-Installationnein
Geeignet für Unterflurkanaldosenein
Geeignet für Geräteeinbaukanalja
Geeignet für Einbauinstallationnein
Flächenbündige Ausführungnein
Unterputznein
Ausführung der Oberflächematt
Montagerichtunghorizontal und vertikal
Einbaubreite45 mm
Einbauhöhe45 mm
Transparentnein
Anzahl der Einheiten horizontal1
Anzahl der Einheiten vertikal1
BefestigungsartKlemmbefestigung
ROHS Konformja
Dimension66x80x28
WerkstoffPolycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbeanthrazitgrau; RAL 7016
Antibakterielle Behandlungnein
Mit Montagerahmennein
Durchmesser Öffnung0
ProduktserieSIGNA IN

Umweltdaten

0,1187 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1187 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,1187 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

BRK CF1 M45 cws
Art.Nr.
6121102
BRK CF1 M45 rws
Art.Nr.
6121104
BRK CF1 M45 agr
Art.Nr.
6121106